TEHALIT GBD ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 54x54 ΜΑΥΡΟ GBD5005069011
EAN
4012740023368
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
3,32 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος54 mm
-
Πλάτος54 mm
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBD 50x50
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση