The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Κανάλια εγκατάστασης
    • Εξαρ­τήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA
    • GBD50P
    EAN
    4012740023627
    Συσκευασία
    72 Μέτρα
    • Εξαρ­τήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA

    TEHALIT GBD ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ GBD x56 GBD50P

    Τιμή
    5,51 €
    / τμχ
    5,51 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT GBD ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ GBD x56

    GBD50P

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      50 mm
    • Μήκος
      2.000 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    • Σχετικές σειρές
      GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x100, GBD 50x131, GBD 50x160, GBD 50x190

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD50P
    PDF
    RoHS report GBD50P
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα GBD50P | Hager

      Εικόνα προϊόντος GBD50P

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBD50P | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBD50P

      TEHALIT GBD ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ GBD x56

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Εικόνα Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GBA50X9 - TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      GBA50X9
      TEHALIT GBA ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 85x56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      11,20 €
      / τμχ
      11,20 €
      / τμχ
    • 2
      L5802 - TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      L5802
      TEHALIT GBA ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΣΕΤ 25ΤΜΧ)
      Τιμή
      87,81 €
      / τμχ
      87,81 €
      / τμχ
    • 3
      L5561 - ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      L5561
      ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ BA7A 85mm
      Τιμή
      181,41 €
      / τμχ
      181,41 €
      / τμχ
    • 4
      GBD501009 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      GBD501009
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 105x56
      Τιμή
      3,94 €
      / τμχ
      3,94 €
      / τμχ
    • 5
      GBD501619 - TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 162x56
      GBD501619
      TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 162x56
      Τιμή
      4,71 €
      / τμχ
      4,71 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα