TEHALIT LFF ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΡΑΓΑ DIN 2 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ LFF/GBD L4760
EAN
4012740889049
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
13,47 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςDIN 2 []
Ρύθμιση
-
Τύπος κουτιούΚλειστό
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΑρθρωτό, Στήριξη Snapp-on
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση του κουτιούΕμπρός
Λειτουργίες
-
Δυνατότητα προστατευτικών καλυμμάτωνΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαPure white
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση