TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 134x56 GBD501319
EAN
4012740015226
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,22 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαTraffic white
Εξοπλισμός
-
Με εξισορρόπηση δυναμικούΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBD 50x131
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBD501319
TEHALIT GBD ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 134x56
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-02-01
PDF258,34 kB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση