Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
FM404
QUADRO ΖΕΥΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 1110X260MM
98,71 €/ τμχ
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα μεταφοράς 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα τοποθέτησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα καλωδίωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάθρα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.110 mm
-
Πλάτος880 mm
-
Βάθος260 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος2 mm
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών7
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Κωδικός RAL9010
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΥλικόΜεταλλικό
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM304
QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1110x900x260mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση