Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κενά ερμάρια 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΤοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
Διαστάσεις
-
Ύψος1.100 mm
-
Πλάτος880 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΠόρτα προστασίας
-
Αριθμός κλειδαριών2
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΜπεζ
-
Χρώμα προϊόντοςΜπεζ
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Αρχιτεκτονική
-
Θέση πόρτας ερμαρίουΕμπρός
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM554
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1110X900MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση