Το kit ραγών orion+ σύστημα C με κωδικό FL999A της Hager, 8 σειρών (208 στοιχείων), αποτελεί ολοκληρωμένη λύση οργάνωσης εξοπλισμού σε πίνακες διανομής. Με μεταλλική κατασκευή και συμπαγή σχεδίαση, εξασφαλίζει αξιόπιστη και ευέλικτη εγκατάσταση.
EAN
3250610673553
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.200 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος80 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών8
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων208
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής16
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL999A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 8X26M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση