Το kit ραγοϋλικών orion+ σύστημα C με κωδικό FL993B της Hager, 5 σειρών (185 στοιχείων), προσφέρει ευέλικτη οργάνωση εξοπλισμού σε πίνακες. Με συμπαγή σχεδίαση και εύκολη τοποθέτηση, συμβάλλει σε καθαρή και επεκτάσιμη εγκατάσταση.
EAN
3250610673522
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος750 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος50 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών5
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων190
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής10
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL993B
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 5X37M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση