Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος450 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος120 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών3
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων48
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL992A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 3X16M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση