Το kit εξοπλισμού ραγουλικών 3x18M με κωδικό FL982A της σειράς ερμαρίων orion+ της Hager προσφέρει οργανωμένη και ασφαλή εγκατάσταση σε πίνακες διανομής. Με 3 σειρές και χωρητικότητα 54 στοιχείων σε διαστάσεις 500×400 mm, συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση χώρου και την εύκολη καλωδίωση. Διαθέτει μεταλλική κατασκευή σε RAL7035 και προστασία IP30, ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610672334
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος450 mm
-
Πλάτος400 mm
-
Βάθος120 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών3
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων54
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL982A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 3X18M ΣΥΣΤΗΜΑ S
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση