Το kit εξοπλισμού ραγοϋλικών 2x12M FL979A της σειράς orion+ της Hager οργανώνει και υποστηρίζει ασφαλή εγκατάσταση αρθρωτών συσκευών σε ηλεκτρικούς πίνακες. Διαθέτει 2 σειρές/24 μονάδες για ευέλικτη διαμόρφωση, μεταλλική κατασκευή σε RAL7035 και διαστάσεις 330x280x120 mm για εξοικονόμηση χώρου. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές με καθαρή και οργανωμένη διάταξη.
EAN
3250610679791
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος120 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών2
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής4
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL979A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 2X12M ΣΥΣΤΗΜΑ S
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση