The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL74Z
    Η κλειδαριά για χειρολαβή τριγώνου FL74Z της σειράς orion+ της Hager εξασφαλίζει αξιόπιστη προστασία για ερμάρια και πίνακες orion+. Διαθέτει κλείδωμα 3 πλευρών 8 mm με κλειδί για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και ανθεκτική κατασκευή για καθημερινή χρήση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250619176642
    Συσκευασία
    5 τμχ
    • orion plus

    ORION+ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ FL74Z FL74Z

    Τιμή
    11,49 €
    / τμχ
    11,49 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ FL74Z

    FL74Z

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      3 πλευρών 8 mm, Κλει­δαριά με κλειδί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL74Z
    PDF
    RoHS report FL74Z
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL74Z | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL74Z

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL74Z | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL74Z

      ORION+ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      Τιμή
      105,73 €
      / τμχ
      105,73 €
      / τμχ
    • 2
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 3
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 4
      FL362A - ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      FL362A
      ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      Τιμή
      21,55 €
      / τμχ
      21,55 €
      / τμχ
    • 5
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα