Το kit ραγοϋλικών orion+ σύστημα C με κωδικό FL000A της Hager, 8 σειρών (296 στοιχείων), αποτελεί λύση υψηλής χωρητικότητας για οργάνωση εξοπλισμού σε πίνακες. Με στιβαρή κατασκευή και εύκολη τοποθέτηση, εξασφαλίζει καθαρή και αποδοτική εγκατάσταση.
EAN
3250610673560
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.200 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος80 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών8
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων296
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής16
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL000A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 8X37M ΣΥΣΤΗΜΑ C
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF271,46 kB
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Declaration of conformity en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Declaration of conformity en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση