ΕΠΙΤΗΡ. ΤΑΣΗΣ 3Φ ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΣΗΣ • EU301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Βρίσκομαι στην : Ηνωμένες Πολιτείες.
×
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

            Downloads
            0
            Δείτε όλα τα σχετικά αποτελέσματα

            0 Αποτελέσματα ""

            Μενού
            • E-catalogue
              • Δείτε όλες τις κατηγορίες
              • Πίνακες και ερμάρια διανομής
                • Πίνακες οικιακοί
                  • cosmos
                  • golf
                  • volta
                  • volta multimedia
                  • volta hybrid
                  • mini gamma
                  • gamma+13
                  • vector IP65
                  • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
                • Πίνακες διανομής έως 160A
                  • vega 18
                  • univers fw & fw multimedia χωνευτοί πίνακες
                  • univers fw & fw multimedia εξωτερικοί πίνακες
                  • Πίνακες vega D
                • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
                  • orion plus
                  • quadro 5
                  • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
                  • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας
                • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
                  • quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα<br/>
                • Σύνδεση
                  • Μπάρες διανομής
                  • Κλέμες ράγας έως 309A
                  • Κλέμες ράγας της κύριας γραμμής έως 415A
                  • Μπαρέτες σύνδεσης ορειχάλκινες έως 60A
                  • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
                  • Μπλοκ διανομής ράγας έως 160A
                  • Μπλοκ διανομής ράγας έως 500A
                  • Ακροδέκτες - σφικτήρες για μπάρες χαλκού
                • Πίνακες multimedia
                  • volta multimedia
                  • univers fw multimedia
                  • volta hybrid
              • Υλικά ράγας
                • Προστασία
                  • Αυτόματες ασφάλειες
                  • Ρελέ διαρροής (RCCB)
                  • Ρελέ διαρροής τύπου A Restart
                  • Ρελέ διαρροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO)
                  • Ρελέ διαρροής μπλοκ
                  • Συσκευές ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου (AFDD)
                  • Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
                • Έλεγχος και σηματοδότηση
                  • Ραγοδιακόπτες, μεταγωγικοί ραγοδιακόπτες, μπουτόν και ενδεικτικά ράγας LED
                  • Εξοπλισμός ακουστικής σηματοδότησης
                  • Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες και εξαρτήματα
                  • Ηλετρονόμοι και εξαρτήματα
                  • Μετασχηματιστές τάσης, πρίζες σούκο και φωτιστικά ασφαλείας ράγας
                  • Ρυθμιστές και μονάδες ελέγχου
                  • Αυτόματοι κλιμακοστασίου και Χρονικά ρελέ
                  • Χρονοδιακόπτης αναλογικός - ψηφιακός - KNX
                  • Διακόπτες και εξαρτήματα λυκόφωτος
                  • Περιστροφικοί διακόπτες μεταγωγής και εξαρτήματα
                  • Διακόπτες φορτίου ράγας και εξαρτήματα
                • Μετρητές και συσκευές μέτρησης
                  • Μετρητές ενέργειας
                  • Πολυόργανα και εξαρτηματα
                  • Μετασχηματιστές ρεύματος και εξαρτήματα
                  • Άλλα όργανα μέτρησης
                  • Ρελέ παρακολούθησης δικτύου, προστασία δικτύου και συστήματος
              • Υλικά προστασίας ισχύος
                • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
                  • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
                  • Εξαρτήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
                • Ασφαλειο­­αποζεύ­­κτες φορτίου
                  • Ασφαλειο­αποζεύ­κτες φορτίου
                  • Φυσίγγια κυλινδρικά
                • Διακόπτες φορτίου
                  • Διακόπτες φορτίου
                  • Διακόπτες διακοπής φορτίου με ασφάλειες
                  • Διακόπτες εναλλαγής
                  • Μεταγωγικοί διακόπτες με ηλεκτρική κίνηση
                  • Εξαρτήματα διακοπτών φορτίου
                  • Εξαρτήματα για διακόπτες εναλλαγής
                • Ρελέ διαρροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
                  • Ρελέ διαρροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων
                  • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
              • Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EVCS)
                • Σταθμοί φόρτισης
                  • witty.start
                  • witty.share
                  • witty.park
                • Ανταλλακτικά και παρελκόμενα
                  • Παρελκόμενα για σταθμούς φόρτισης
                • Διαχείριση φόρτισης
                  • Διαχείριση συνδεδεμένης φόρτισης
                  • Διαχείριση μη συνδεδεμένης φόρτισης
              • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
                • Κανάλια διανομής
                  • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
                  • Σύστημα καναλιών κλιματισμού tehalit.CLM
                • Κανάλια διανομής με εξωτερικά εξαρτήματα
                  • Σύστημα mini καναλιών tehalit.ateha
                  • Εξαρτήματα mini καναλιών tehalit.ateha
                  • Σύστημα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL
                  • Εξαρτήματα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL
                  • Εξαρτήματα καναλιών ανακαίνισης tehalit.SL LED
                  • Σύστημα καναλιών γωνιακής τοποθέτησης tehalit.EK
                • Κανάλια εγκατάστασης
                  • Σύστημα καναλιών εγκατάστασης tehalit.GBD & tehalit.GBA
                  • Εξαρτήματα καναλιών tehalit.GBD & tehalit.GBA
                • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων
                  • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων tehalit.BA7A
                  • Διάτρητα κανάλια ερμαρίων halogen free tehalit.HA7
                  • Διάτρητα εύκαμπτα κανάλια ερμαρίων tehalit.VK-flex
                • Διακοπτικό υλικό για κανάλια
                  • Μηχανισμοί και πλακίδια gallery 45x45
                • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
                  • Ενδοδαπέδια κουτιά
                  • Βάσεις στήριξης, μηχανισμοί gallery 45x45 και εξαρτήματα
                  • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
                  • Κανάλια δαπέδου
                  • Συστήματα εγκατάστασης υπερυψωμένου δαπέδου και κοιλοδοκών
                • Κολώνες εγκατάστασης αλουμινίου
                  • Κολώνες πλήρους ύψους tehalit.DA
                  • Mini κολώνες tehalit.DAP
                • Πολύπριζα αλουμινίου
                  • Πολύπριζα αλουμινίου
                  • Καλώδια τροφοδοσίας με ακροδέκτη WAGO-WINSTA
                  • Πολύπριζα συναρμολογημένα επιτραπέζιας τοποθέτησης
                  • Πολύπριζα αλουμινίου αναδυόμενα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker S.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker S.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker S.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker S.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker S.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker S.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker S.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker B.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker B.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker B.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker B.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker B.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Πλαίσια - Berker B.7
                  • Πρίζες σούκο - Berker B.7
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker B.7
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker B.7
                  • Έλεγχος ρολών - Berker B.7
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker B.7
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker B.7
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker B.7
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Πλαίσια - Berker Q.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker Q.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Πλαίσια - Berker Q.7
                  • Πρίζες σούκο - Berker Q.7
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Q.7
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker Q.7
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Q.7
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker Q.7
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Q.7
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker Q.7
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker K.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker K.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker K.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker K.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker K.5
                  • Πρίζες σούκο - Berker K.5
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker K.5
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker K.5
                  • Έλεγχος ρολών - Berker K.5
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker K.5
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker K.5
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker K.5
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.5
                • Gallery
                  • Πλαίσια - Gallery
                  • Βάσεις μηχανισμών και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης- Gallery
                  • Μηχανισμοί - Gallery
                  • Πλήκτρα και πλακίδια - Gallery
                  • Πρίζες σούκο πολλαπλής διασύνδεσης - Gallery
                  • Εξαρτήματα - Gallery
                • Berker R.1
                  • Πλαίσια - Berker R.1
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.1
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.1
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.1
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.1
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.1
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.1
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.1
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.1
                • Cubyko IP55
                  • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
                  • Χωνευτής τοποθέτησης - Cubyko IP55
                  • Συναρμολογούμενη σειρά - Cubyko IP55
                • Berker R.3
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker R.3
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.3
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.3
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.3
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.3
                  • Θέρμανση/εξαερισμός - Berker R.3
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.3
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.3
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.3
                • Berker 1930
                  • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker 1930
                  • Πρίζες σούκο - Berker 1930
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker 1930
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker 1930
                  • Έλεγχος ρολών - Berker 1930
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker 1930
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker 1930
                • Berker Glas
                  • Πλαίσια - Berker Glas
                  • Πρίζες σούκο - Berker Glas
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker Glas
                  • Έλεγχος ρολών - Berker Glas
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker Glas
                • Berker R.classic
                  • Πλαίσια - Berker R.classic
                  • Πρίζες σούκο - Berker R.classic
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker R.classic
                  • Ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) - Berker R.classic
                  • Ανιχνευτές κίνησης - Berker R.classic
                  • Έλεγχος ρολών - Berker R.classic
                  • Τηλεφωνία/Δίκτυα/TV/Multimedia - Berker R.classic
                  • Μηχανισμοί ξενοδοχείου - Berker R.classic
                • Berker TS
                  • Πλάκες κάλυψης και μπουτόν - Berker TS
                  • Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker TS
                • Berker επίτοιχη σειρά
                  • Έλεγχος φωτισμού - Berker επίτοιχη σειρά
              • Πυρανίχνευση
                • Πυρανιχνευτές
                  • Συναγερμός καπνού/θερμότητας και αξεσουάρ
                  • Ραδιοσυναγερμός καπνού/θερμότητας και αξεσουάρ
              • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
                • Συσκευές συστήματος
                  • Interfaces
                  • Τροφοδοτικά
                • Ασύρματες λύσεις
                  • Οπτικοποίηση Coviva
                  • EnOcean
                  • Ασύρματο KNX - quicklink
                • Οπτικοποίηση
                  • Οπτικοποίηση Domovea
                • Ενεργοποιητές
                  • Ενεργοποιητές φωτισμού / ρολών
                  • Ενεργοποιητές ρύθμισης φωτισμού
                  • Ενεργοποιητές Dali
                  • Έλεγχος φωτισμού
                  • Έλεγχος ρολών/σκίασης
                  • Έλεγχος θέρμανσης
                • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
                  • Διακόπτες KNX
                  • Διακόπτες KNX B.IQ
                  • Γυάλινοι διακόπτες αφής KNX R.1/R.3
                  • Γυάλινα πλήκτρα αφής
                  • IP55 μπουτόν KNX επίτοιχης τοποθέτησης W.1
                  • Ελεγκτής θερμοκρασίας δωματίου
                  • Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                  • Μετεωρολογικοί σταθμοί
                  • Δυαδικές είσοδοι
                  • Χρονοδιακόπτες
                  • Μέτρηση ενέργειας
                • Αξεσουάρ αυτοματισμού κτιρίων
                  • Αξεσουάρ για τον αυτοματισμό κτιρίων
              • Ασύρματα θυροτηλέφωνα
                • Ασύρματο σύστημα θυροτηλεόρασης
                  • Πλήρη kit
                  • Εξαρτήματα και αξεσουάρ
              • Ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                • Ανιχνευτές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
                  • Ανιχνευτές οροφής
                  • Ανιχνευτές στήριξης σε τοίχο
                • Αξεσουάρ για ανιχνευτές κίνησης και παρουσίας
                  • Αξεσουάρ τοποθέτησης
                  • Τηλεχειρισμός
                • Προβολείς LED
                  • Προβολείς LED με ανιχνευτή κίνησης
                  • Προβολείς LED χωρίς ανιχνευτή κίνησης
            • Λύσεις
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
              • Λύσεις
              • Διανομή Ενέργειας
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Συστήματα έξυπνου κτιρίου
                • KNX ETS
                • KNX easy
                • KNX quicklink
                • Micro-modules
                • Domovea
                • Berker KNX
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διαχείριση καλωδίων
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Διακοπτικό υλικό
                • Berker S.1
                • Berker B.3
                • Berker B.7
                • Berker K.1
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Δες τα όλα
                Λύσεις Hager
                Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            • On-line εργαλεία
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
              • On-line εργαλεία
              • Hager configurator
                Hager Configurator
                Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
                Hager Configurator
              • Δες τα όλα
            • Γνώση
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Γνώση
              • Έντυπα
                Download Center
                Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
                Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
              • Δες τα όλα
            • Υποστήριξη
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
              • Υποστήριξη
              • FAQ
                • FAQ - Γενικού περιεχομένου
                • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • How-to videos
                • Διανομή ενέργειας
                • Σειρές διακοπτικού υλικού
                • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
                • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
                • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
                • Δες τα όλα
                Υποστήριξη
                Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
                Ας μιλήσουμε!
              • Δες τα όλα
            • Σχετικά με μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
              • Σχετικά με μας
              • Τα νέα μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Recovery update
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Καταστήματα του δικτύου μας
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Επικοινωνία
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Newsletter εγγραφή
                Σχετικά με μας
                Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
                Μάθετε περισσότερα
              • Δες τα όλα
            Λογαριασμός
            • Κατάλογος
            • Υλικά ράγας
            • Μετρητές και συσκευές μέτρησης
            • Ρελέ παρακολού­θησης δικτύου, προστασία δικτύου και συστήματος
            • EU301
            ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ
            EU301 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
            EU301 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
            ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ

            ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

            EU301

            EU301 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
            ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ
            EU301 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
            • Υλικά ράγας

            ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3Φ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ EU301

            EAN
            3250612413010
            Συσκευασία
            1 τμχ

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

            Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

            Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

            Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


            • Τεχνικές ιδιότητες
            • Περιβαλλοντική αξία
            • Τεκμηρίωση
            • Περισσότερα προϊόντα
            Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

            Τεχνικές ιδιότητες

            Χωρητικότητα
            • Αριθμός στοι­χείων
              2
            Συνθήκες χρήσης
            • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
              -20 - 55 °C
            • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
              -40 - 70 °C
            Σύνδεση
            • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
              1 - 6 mm²
            • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
              1.5 - 10 mm²
            Διαστάσεις
            • Ύψος
              85 mm
            • Πλάτος
              35 mm
            • Βάθος
              60 mm
            Τροφοδοσία
            • Τάση τροφοδοσίας
              3N, 400/230 V
            Συχνότητα
            • Συχνότητα
              50 - 60 Hz
            Ασφάλεια
            • Κατηγορία προστασίας (IP)
              IP30
            Ισχύς
            • Ισχύς
              5 VA
            • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
              4 W
            Συνδεσιμότητα
            • Είδος σύνδεσης
              Βιδωτοί ακροδέκτες
            Ηλεκτρικό ρεύμα
            • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC1
              8 A
            Εγκατάσταση, τοποθέτηση
            • Τοποθέτηση
              Ράγα DIN
            Ρυθμίσεις
            • Χρόνος καθυστέρησης απενερ­γοποί­ησης
              200 s

            Περιβαλλοντική αξία

            Πιστοποιήσεις και έγγραφα

            REACH declaration EU301 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Λήψεις

            • Εικόνα προϊόντος

              Εικόνα EU301 | Hager

              Εικόνα προϊόντος EU301

            • Installation manual

              Εικόνα Relais de controle climatiseur triphase EU301 | Hager

              Relais de controle climatiseur triphase EU301

              Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

              PDF
              263,53 kB
            Περισσότερα τεκμηρίωση

            Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

              5
            • 1
              EUC100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO
              EUC100
              ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO
              Τιμή
              164,00 €
              / τμχ
              164,00 €
              / τμχ
            • 2
              EUD100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ &amp; ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ON &amp; OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              EUD100
              ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ON & OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              Τιμή
              135,00 €
              / τμχ
              135,00 €
              / τμχ
            • 3
              EUM100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ &amp; ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              EUM100
              ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              Τιμή
              110,00 €
              / τμχ
              110,00 €
              / τμχ
            • 4
              EUM200 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ &amp; ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 2 ΕΞΟΔΩΝ
              EUM200
              ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 2 ΕΞΟΔΩΝ
              Τιμή
              174,00 €
              / τμχ
              174,00 €
              / τμχ
            • 5
              EUP100 - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              EUP100
              ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
              Τιμή
              112,00 €
              / τμχ
              112,00 €
              / τμχ

            Προϊόντα και Λύσεις

            • E-catalogue
            • Διανομή ενέργειας
            • Διαχείριση ενέργειας
            • Διαχείριση καλωδίων
            • Αυτοματισμοί κτιρίων
            • Διακοπτικό υλικό
            • Έξυπνo σπίτι

            Επικοινωνία και Υποστήριξη

            • Επικοινωνία
            • FAQs
            • How-to videos
            • On-line Εργαλεία
            • Έντυπα
            • Ακαδημία Hager

            Σχετικά με εμάς

            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

            Μάθετε περισσότερα για μάς

            • Πολιτική απορρήτου
            • Cookies
            • Αναφορά προβλήματος

            Hager Hellas A.E.B.E.
            Μάτσα 7
            Κηφισιά 14564
            Ελλάδα