Ο πολυλειτουργικός επιτηρητής δικτύου EUM100 της Hager επιτηρεί την τάση τροφοδοσίας σε μονοφασικά (1P+N) και τριφασικά δίκτυα (3P+N), προστατεύοντας εξοπλισμό και εγκαταστάσεις από υπόταση, απώλεια φάσης και σφάλματα ακολουθίας φάσεων. Διαθέτει λειτουργίες Under, Window, U+S και W+S, καθώς και ρυθμιζόμενη καθυστέρηση απόζευξης (Delay Off) για αποφυγή ανεπιθύμητων διακοπών.Με πλάτος μόλις 1 στοιχείου και τοποθέτηση σε ράγα DIN, αποτελεί ιδανική λύση για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250615600547
Συσκευασία
1 τμχ
- Ηλεκτρονόμοι και εξαρτήματα
- Επιτηρητές δικτύου
- Δείτε περισσότερα
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ EUM100 EUM100
Τιμή
114,40 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Ενεργοποίηση
-
Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης10 s
Διαστάσεις
-
Ύψος87 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος65 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 400 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EUM100
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF297,94 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF270,31 kB
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF315,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση