ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO EUC100
EAN
3250615600523
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
164,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V AC
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος87 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος65 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EUC100
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 1P+N 10A, 1NO
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-06-20
PDF811,02 kB
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF289,76 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity fr-FR, en-GB 2023-12-11
PDF111,08 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2024-12-04
PDF102,10 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση