ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 1 ΕΞΟΔΟΥ EUP100
EAN
3250615600561
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
112,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος87 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος65 mm
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-04
PDF658,96 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF270,19 kBDeclaration of conformity International 2023-05-15
PDF315,50 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση