
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΦΑΣΕΩΝ 1P+N/3P(N), ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF, 2 ΕΞΟΔΩΝ EUM200
EAN
3250615600554
Συσκευασία
1 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
174,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού2.5 - 4 mm²
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας3N, 400/230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Ενεργοποίηση
-
Μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης30 s
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,20 W
Διαστάσεις
-
Ύψος87 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος65 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF705,66 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF315,49 kBDeclaration of conformity International 2023-05-15
PDF270,39 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση