ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ BLE 1 ΕΞΟΔΟΥ EGN103
EAN
3250618502435
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
113,88 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αισθητήρες φωτεινότητας 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα για χρονοδιακόπτες 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο σειράς λαμπτήρων φθορισμού1.000 W
Λειτουργίες
-
Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας5 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΟχι
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα1,50 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΟχι
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,80 mm
-
Βάθος61,60 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR, nl-NL 2019-02-08
PDF2,01 MBInstallation manual en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-01-12
PDF305,69 kBDeclaration of conformity International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση