The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Διακόπτες λυκόφωτος και εξαρ­τήματα
    • EEN002
    EAN
    3250617579322
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διακόπτες λυκόφωτος και εξαρ­τήματα

    ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΙΑ EGNx00 EEN002

    Τιμή
    40,38 €
    / τμχ
    40,38 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΙΑ EGNx00

    EEN002

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - +45 °C
    • Προστασία από υγρασία
      90%/20°C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - +70 °C
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Χωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Ενσωματωμένη εγκατάσταση
    Διαστάσεις
    • Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού
      100 m
    • Διάμετρος σφράγισης
      24 - 24 mm
    Καλώδιο
    • Μήκος καλωδίου
      1 m
    Τροφοδοσία
    • Τάση τροφοδοσίας
      230 V +10%/-15%
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Εξοπλισμός
    • Είδος δοκιμίων
      Αισθητήρας φωτός
    Ανίχνευση
    • Τύπος αισθητήρα
      Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός
    Ρυθμίσεις
    • Χρόνος καθυστέρησης απενερ­γοποί­ησης
      80 s
    • Χρόνος καθυστέρησης ενερ­γοποί­ησης
      60 s
    Σύνδεση
    • Διατομή αγωγού
      0,75 - 0,75 mm²
    Φωτισμός
    • Εύρος μέτρησης φωτει­νότητας
      5 - 2.000 lx
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP55

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    RoHS report EEN002
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EEN002 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EEN002

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EEN002 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EEN002

      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29 | Hager

      Installation manual da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29

      PDF
      1,59 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      3
    • 1
      EE701 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 8A
      EE701
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 8A
      Τιμή
      46,00 €
      / τμχ
      46,00 €
      / τμχ
    • 2
      EEN003 - ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ EGNx00
      EEN003
      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171
      Τιμή
      42,27 €
      / τμχ
      42,27 €
      / τμχ
    • 3
      EE702 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
      EE702
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
      Τιμή
      51,50 €
      / τμχ
      51,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα