ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ EGNx00 EEN003
Τιμή
42,27 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - +45 °C
-
Προστασία από υγρασία90%/20°C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - +70 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού100 m
-
Ύψος118 mm
-
Πλάτος48 mm
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου1 m
Τροφοδοσία
-
Τάση τροφοδοσίας230 V +10%/-15%
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εξοπλισμός
-
Είδος δοκιμίωνΑισθητήρας φωτός
Ανίχνευση
-
Τύπος αισθητήραΕνσωματωμένος αισθητήρας φωτός
Ρυθμίσεις
-
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης80 s
-
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης60 s
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού0,2 - 1,5 mm²
Φωτισμός
-
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας5 - 2.000 lx
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EEN003
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-11-06
PDF1,01 MB
Installation manual da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29
PDF1,59 MB
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-16
PDF127,59 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF389,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση