The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Διακόπτες λυκόφωτος και εξαρ­τήματα
    • EE702
    EAN
    3250612257027
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Διακόπτες λυκόφωτος και εξαρ­τήματα

    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ EE702

    Τιμή
    51,50 €
    / τμχ
    51,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

    EE702

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      2.300 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      0 - 2.300 W
    Ρυθμίσεις
    • Χρόνος καθυστέρησης απενερ­γοποί­ησης
      40 s
    • Χρόνος καθυστέρησης ενερ­γοποί­ησης
      10 s
    Συνθήκες χρήσης
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -30 - +60 °C
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - +45 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 4 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 4 mm²
    • Διατομή αγωγού
      1 - 4 mm²
    • Είδος επαφών
      1NO
    Κείμενο
    • Τρόπος εγκατάστασης
      Με σφιγ­κτήρα σωλήνα για στερέωση ιστού, Δυνατότητα εγκατάστασης σε χωνευτό κουτί, Για τοποθέτηση τοίχου και ιστού
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ρεύμα διακοπής
      10 A
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      95 mm
    • Πλάτος
      80 mm
    • Βάθος
      42,50 mm
    Τροφοδοσία
    • Τάση τροφοδοσίας
      230 V
    Φωτισμός
    • Εύρος μέτρησης φωτει­νότητας
      2 - 1.000 lx
    • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
      2.000 VA
    • Ευαι­σθησία φωτοκυτ­τάρου
      2 - 1.000 lx
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Εφαρ­μόζεται με αισθητήρα κίνησης
      Ναί
    Ανίχνευση
    • Τύπος αισθητήρα
      Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός
    Καλώδιο
    • Μήκος καλωδίου
      0,10 m

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EE702 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EE702

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE702 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EE702

      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 16A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
      Εικόνα Installation manual es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16 | Hager

      Installation manual es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16

      PDF
      2,37 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-02-13 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      3
    • 1
      EE701 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 8A
      EE701
      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 8A
      Τιμή
      46,00 €
      / τμχ
      46,00 €
      / τμχ
    • 2
      EEN002 - ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΙΑ EGNx00
      EEN002
      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171
      Τιμή
      40,38 €
      / τμχ
      40,38 €
      / τμχ
    • 3
      EEN003 - ΑΝΤΑΛΛ. ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ EGNx00
      EEN003
      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171
      Τιμή
      42,27 €
      / τμχ
      42,27 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα