ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦIAKΩN ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ EG004
EAN
3250612270040
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,68 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα για χρονοδιακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Υλικά
-
ΧρώμαYellow
Κείμενο
-
ΑσφάλειαΓια την προστασία του χρονοδιακόπτη από μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των χρόνων μεταγωγής
Διαστάσεις
-
Ύψος30 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος10 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση