The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Χρονοδια­κόπτες
    • EG103V
    EAN
    3250612279937
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Χρονοδια­κόπτες

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΜΟΥ 12-24V EG103V

    Τιμή
    129,64 €
    / τμχ
    129,64 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΜΟΥ 12-24V

    EG103V

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      12 - 24 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      2.300 W
    Λειτουρ­γίες
    • Εφεδρεία σε έτη
      5 y
    • Με συγχρονισμό μέσω δικτύου
      Οχι
    • ‌Με συγχρονισμό quartz
      Ναί
    • Αριθμός καναλιών λειτουρ­γίας
      1
    Εξοπλισμός
    • Ακρίβεια ανά ημέρα
      1,5 s
    • Με πρόγραμμα παλμού
      Ναί
    • Αριθμός καναλιών
      1
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1x αλλαγή
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1 - 16 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1 - 6 mm²
    Ρυθμίσεις
    • Καθημερινό πρόγραμμα
      Ναί
    • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
      Οχι
    • Ετήσιο πρόγραμμα
      Οχι
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - +45 °C
    Κείμενο
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    • Λειτουργία
      Κλει­δαριά με κλειδί', Με λειτουργία παλμού
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      35 mm
    • Βάθος
      64 mm
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλ­λαγής
      1 min
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7035
    Χρήση
    • Τύπος κύκλου
      Ημερήσιος

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    REACH declaration EG103V
    PDF
    RoHS report EG103V
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EG103V | Hager

      Εικόνα προϊόντος EG103V

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EG103V | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EG103V

      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΜΟΥ 12-24V

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR, nl-NL 2020-01-01 | Hager

      Installation manual el-GR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      822,77 kB
      Εικόνα Installation manual en-GB, fr-FR 2016-11-10 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR 2016-11-10

      PDF
      780,57 kB
    • Software & Firmware Updates

      Εικόνα Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Software & Firmware Updates International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Data sheet

      Εικόνα UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

      PDF
      139,27 kB
      Εικόνα UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EHN110 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN110
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      62,44 €
      / τμχ
      62,44 €
      / τμχ
    • 2
      EHN010 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN010
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      53,99 €
      / τμχ
      53,99 €
      / τμχ
    • 3
      EGN200 - BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      EGN200
      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      Τιμή
      203,03 €
      / τμχ
      203,03 €
      / τμχ
    • 4
      EHN111 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN111
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      84,19 €
      / τμχ
      84,19 €
      / τμχ
    • 5
      EHN011 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN011
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      75,49 €
      / τμχ
      75,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα