The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Χρονοδια­κόπτες
    • EHN111
    EAN
    3250617201087
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Χρονοδια­κόπτες

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED EHN111

    Τιμή
    84,19 €
    / τμχ
    84,19 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

    EHN111

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Αριθμός καναλιών
      1
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία
      0,50 W
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      1.100 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      900 - 900 W
    • Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο
      1 W
    Λειτουρ­γίες
    • Αριθμός καναλιών λειτουρ­γίας
      1
    Σύνδεση
    • Αριθμός επαφών
      1
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 6 mm²
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -10 - +55 °C
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Πλάτος
      54 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Κείμενο
    • Λειτουργία διακόπτη
      Μεταγωγική επαφή
    • Τρόπος εγκατάστασης
      Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)
      3 A
    Αντοχή
    • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουρ­γίας
      50.000
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 240 V
    Ρυθμίσεις
    • Κύκλοι προγραμ­μάτων
      Κύκλος προγράμ­ματος: 24 ώρες
    • Ελάχιστος χρόνος διακοπής
      15 min
    Φωτισμός
    • Ισχύς λαμπτήρα LED
      180 W
    Χρήση
    • Τύπος κύκλου
      Ημερήσιος

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN111
    PDF
    RoHS report EHN111
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EHN111 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EHN111

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EHN111 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EHN111

      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EGN100 - BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ
      EGN100
      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ
      Τιμή
      169,01 €
      / τμχ
      169,01 €
      / τμχ
    • 2
      EHN010 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN010
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      53,99 €
      / τμχ
      53,99 €
      / τμχ
    • 3
      EHN110 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN110
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      62,44 €
      / τμχ
      62,44 €
      / τμχ
    • 4
      EHN711 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ
      EHN711
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ
      Τιμή
      102,41 €
      / τμχ
      102,41 €
      / τμχ
    • 5
      EHN011 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN011
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      75,49 €
      / τμχ
      75,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα