The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Χρονοδια­κόπτες
    • EGN400
    EAN
    3250617579926
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Χρονοδια­κόπτες

    BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ EGN400

    Τιμή
    378,75 €
    / τμχ
    378,75 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ

    EGN400

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Αισθητήρες φωτει­νότητας 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Αισθητήρες φωτει­νότητας
    • EEN002

      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΕ100/171

      40,38 €  / τμχ*
    • EEN003

      ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΕ100/171

      42,27 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      2.300 W
    Φωτισμός
    • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά
      1.000 W
    • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
      400 VA
    Λειτουρ­γίες
    • Εφεδρεία σε έτη
      10 y
    • Με συγχρονισμό μέσω δικτύου
      Ναί
    • ‌Με συγχρονισμό quartz
      Ναί
    • Αριθμός καναλιών λειτουρ­γίας
      4
    Εξοπλισμός
    • Ακρίβεια ανά ημέρα
      0,25 s
    • Με πρόγραμμα παλμού
      Ναί
    • Αριθμός καναλιών
      4
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1x αλλαγή
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.2 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.2 - 4 mm²
    Ρυθμίσεις
    • Καθημερινό πρόγραμμα
      Ναί
    • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
      Ναί
    • Ετήσιο πρόγραμμα
      Ναί
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - +45 °C
    Κείμενο
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Πλάτος
      72 mm
    • Βάθος
      61,60 mm
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλ­λαγής
      1 min
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      7035
    Χρήση
    • Τύπος κύκλου
      Ετήσιος

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EGN400
    PDF
    RoHS report EGN400
    PDF
    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EGN400 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EGN400

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGN400 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGN400

      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Instruction manual en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
      Εικόνα Instruction manual el-GR 2022-07-25 | Hager

      Instruction manual el-GR 2022-07-25

      PDF
      1,49 MB
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual el-GR, nl-NL 2022-03-22 | Hager

      Installation manual el-GR, nl-NL 2022-03-22

      PDF
      1,68 MB
      Εικόνα Installation manual el-GR 2018-11-14 | Hager

      Installation manual el-GR 2018-11-14

      PDF
      2,78 MB
      Εικόνα Installation manual en-GB 2021-09-17 | Hager

      Installation manual en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Εικόνα Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Installation manual en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
    • Other Documents

      Εικόνα Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Other Documents International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • User manual

      Εικόνα User manual en-GB 2017-03-17 | Hager

      User manual en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Application Guide

      Εικόνα 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Εικόνα 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Εικόνα 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-20 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EHN110 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN110
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      62,44 €
      / τμχ
      62,44 €
      / τμχ
    • 2
      EHN010 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN010
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      53,99 €
      / τμχ
      53,99 €
      / τμχ
    • 3
      EGN200 - BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      EGN200
      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      Τιμή
      203,03 €
      / τμχ
      203,03 €
      / τμχ
    • 4
      EHN111 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN111
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      84,19 €
      / τμχ
      84,19 €
      / τμχ
    • 5
      EHN011 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN011
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      75,49 €
      / τμχ
      75,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα