BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞ. + ΑΙΣΘ. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ EGK100
Τιμή
203,91 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Αισθητήρες φωτεινότητας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 240 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά1.000 W
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση400 VA
Λειτουργίες
-
Εφεδρεία σε έτη10 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΝαί
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα0,25 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.2 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.2 - 4 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος17,80 mm
-
Βάθος62,50 mm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής1 min
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Χρήση
-
Τύπος κύκλουΕτήσιος
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGK100
BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞ. + ΑΙΣΘ. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-11-06
PDF1,01 MB
Installation manual en-GB 2017-03-27
PDF1,12 MB -
Other Documents
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Other Documents International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-05-13
PDF122,31 kB
Declaration of conformity International 2023-05-15
PDF317,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση