Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα για χρονοδιακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά1.000 W
-
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση400 VA
Λειτουργίες
-
Εφεδρεία σε έτη5 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΟχι
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
-
Αριθμός καναλιών λειτουργίας1
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα1,50 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΟχι
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 10 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35,80 mm
-
Βάθος61,60 mm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής1 min
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Υλικά
-
Κωδικός RAL7035
Χρήση
-
Τύπος κύκλουΕβδομαδιαία
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGN103
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ BLE 1 ΕΞΟΔΟΥ
PDF -
Installation manual
Instruction manual EGN103 (EN)
Installation manual en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Manual
Manual en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Declaration of conformity International 2023-01-12
PDF305,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση