The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Χρονοδια­κόπτες
    • EGN003
    EAN
    3250618502442
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Χρονοδια­κόπτες
    • χρονοδια­κόπτες
    • Δείτε περισσότερα

    ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ BLUETOOTH ΧΡΟΝ/ΠΤΗ EGN103 EGN003

    Τιμή
    69,92 €
    / τμχ
    69,92 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ BLUETOOTH ΧΡΟΝ/ΠΤΗ EGN103

    EGN003

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EGN003
    PDF
    RoHS report EGN003
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EGN003 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EGN003

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGN003 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EGN003

      ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ BLUETOOTH ΧΡΟΝ/ΠΤΗ EGN103

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01) | Hager

      Manual for EGN003 - Programming Bluetooth key (FR-DE-EN-IT-ES-PT-FI-SV-NO-NL-EL-AR-ZH, 2020-01)

      Installation manual International 2020-01-29

      PDF
      847,45 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-19

      PDF
      316,55 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-11-10 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-11-10

      PDF
      504,87 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EHN110 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN110
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      62,44 €
      / τμχ
      62,44 €
      / τμχ
    • 2
      EHN010 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN010
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      53,99 €
      / τμχ
      53,99 €
      / τμχ
    • 3
      EGN200 - BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      EGN200
      BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ
      Τιμή
      203,03 €
      / τμχ
      203,03 €
      / τμχ
    • 4
      EHN111 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      EHN111
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED
      Τιμή
      84,19 €
      / τμχ
      84,19 €
      / τμχ
    • 5
      EHN011 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN011
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      75,49 €
      / τμχ
      75,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα