ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ EEN003W
EAN
3250617579896
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
90,92 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 50 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Ύψος118 mm
-
Πλάτος36,80 mm
-
Βάθος36,80 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EEN003W
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
PDF -
Operating manual
Operating manual International 2020-02-11
PDF2,14 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση