The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Χρονοδια­κόπτες
    • EHN110
    EAN
    3250617201070
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Χρονοδια­κόπτες

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED EHN110

    Τιμή
    62,44 €
    / τμχ
    62,44 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

    EHN110

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Αριθμός καναλιών
      1
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία
      0,9 W
    • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
      1.100 W
    • Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως
      900 - 900 W
    • Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο
      1 W
    Λειτουρ­γίες
    • Αριθμός καναλιών λειτουρ­γίας
      1
    Σύνδεση
    • Αριθμός επαφών
      1
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.5 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.5 - 6 mm²
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -20 - +55 °C
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Πλάτος
      54 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Κείμενο
    • Λειτουργία διακόπτη
      Μεταγωγική επαφή
    • Τρόπος εγκατάστασης
      Για τοποθέτηση σε ράγα DIN
    • Είδος σύνδεσης
      Με βιδωτούς ακροδέκτες
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)
      3 A
    Αντοχή
    • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουρ­γίας
      50.000
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 240 V
    Ρυθμίσεις
    • Κύκλοι προγραμ­μάτων
      Κύκλος προγράμ­ματος: 24 ώρες
    • Ελάχιστος χρόνος διακοπής
      15 min
    Φωτισμός
    • Ισχύς λαμπτήρα LED
      180 W
    Χρήση
    • Τύπος κύκλου
      Ημερήσιος

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB
    REACH declaration EHN110
    PDF
    RoHS report EHN110
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EHN110 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EHN110

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EHN110 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EHN110

      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-04-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EEN003W - ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
      EEN003W
      ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
      Τιμή
      94,56 €
      / τμχ
      94,56 €
      / τμχ
    • 2
      EHN010 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN010
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      53,99 €
      / τμχ
      53,99 €
      / τμχ
    • 3
      EHN711 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ
      EHN711
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 72x72 24h ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ
      Τιμή
      102,41 €
      / τμχ
      102,41 €
      / τμχ
    • 4
      EGN103 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ BLE 1 ΕΞΟΔΟΥ
      EGN103
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ BLE 1 ΕΞΟΔΟΥ
      Τιμή
      124,46 €
      / τμχ
      124,46 €
      / τμχ
    • 5
      EHN011 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      EHN011
      ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ME ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M LED
      Τιμή
      75,49 €
      / τμχ
      75,49 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα