BLUETOOTH ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ EGN100
EAN
3250617579902
Συσκευασία
1 τμχ
150,43 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αισθητήρες φωτεινότητας 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 240 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Ισχύς
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου2.300 W
Φωτισμός
-
Μέγιστο φορτίο σειράς λαμπτήρων φθορισμού1.000 W
Λειτουργίες
-
Χρόνια αποθήκευσης ενέργειας10 y
-
Με συγχρονισμό μέσω δικτύουΝαί
-
Με συγχρονισμό quartzΝαί
Εξοπλισμός
-
Ακρίβεια ανά ημέρα0,25 s
-
Με πρόγραμμα παλμούΝαί
-
Αριθμός καναλιών1
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1x αλλαγή
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.2 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.2 - 4 mm²
Ρυθμίσεις
-
Καθημερινό πρόγραμμαΝαί
-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμαΝαί
-
Ετήσιο πρόγραμμαΝαί
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - +45 °C
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος17,80 mm
-
Βάθος62,50 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual el-GR, nl-NL 2018-12-20
PDF2,47 MBInstallation manual en-GB 2020-11-24
PDF1,13 MB -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Enduserquickguide
Enduserquickguide en-GB 2017-03-17
PDF7,29 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-01
PDF122,35 kBDeclaration of conformity International 2023-04-19
PDF316,29 kBDeclaration of conformity International 2023-04-19
PDF270,51 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση