ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EG103x/EG203x/EE18x EG005
EAN
3250612270057
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,68 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα για χρονοδιακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση