The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Ρελέ διαρ­ροής
    • CDC680H
    Το ρελέ διαρροής CDC680H της Hager, τύπου AC, 3P+N, 80A και ευαισθησίας 30mA προστατεύει ανθρώπους και εγκαταστάσεις από ρεύματα διαρροής σε τριφασικά δίκτυα 230/400V. Διαθέτει υπό όρους ικανότητα διακοπής Inc 10kA, Idm 1,25kA, Uimp 4kV (6kV σύμφωνα με IEC 60947-3) και προστασία IP20. Με πλάτος 4 στοιχείων (72mm), βιδωτούς ακροδέκτες 1-50mm² και τοποθέτηση σε ράγα DIN, προσφέρει αξιόπιστη προστασία και εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα.
    EAN
    3250611622918
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ρελέ διαρ­ροής

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X80A CDC680H CDC680H

    Τιμή
    212,25 €
    / τμχ
    212,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X80A CDC680H

    CDC680H

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (12)
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία υπέρ­τασης 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Βοηθητικές επαφές
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,83 €  / τμχ*
    • MZN121

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      7,74 €  / τμχ*
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      66,62 €  / τμχ*
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      27,07 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      25,01 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*
    • CZN008

      ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 80-125A KAI 25-63A (F & B) 4M

      6,61 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      3P+N
    • Αριθμός πόλων
      4
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      1,25 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό όρους Inc σύμφωνα με το πρότυπο EN 61008-1
      10 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      80 A
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη
      3,60 - 3,60 Nm
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      3,60 - 3,60 Nm
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 400 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Τιμή διηλεκτρικής αντοχής της συχνότητας ισχύος
      2 kV
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικές τάσεις Uimp IEC 60947-3
      6.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      440 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      4
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για ράγα DIN
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      AC
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Σύνδεση
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 50 mm²
    • Διατομή εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμ­πτους αγωγούς
      1 - 35 mm²
    • Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς
      1 - 50 mm²
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      15,80 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 70 °C
    Αντοχή
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      10.000
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      20.000
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      72 mm
    • Βάθος
      70 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDC680H
    PDF
    RoHS report CDC680H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα CDC680H | Hager

      Εικόνα προϊόντος CDC680H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDC680H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος CDC680H

      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X80A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      CFC684H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 4X100Α CFC684H
      CFC684H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 300mA 4X100Α
      Τιμή
      254,50 €
      / τμχ
      254,50 €
      / τμχ
    • 2
      CDC440H - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X40A CDC440H
      CDC440H
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X40A
      Τιμή
      94,92 €
      / τμχ
      94,92 €
      / τμχ
    • 3
      CFA684D - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 300mA 4X100Α CFA684D
      CFA684D
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 300mA 4X100Α
      Τιμή
      349,33 €
      / τμχ
      349,33 €
      / τμχ
    • 4
      CDF563D - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 63A CDF563D
      CDF563D
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ F 30mA 2P 63A
      Τιμή
      186,60 €
      / τμχ
      186,60 €
      / τμχ
    • 5
      CDC690 - ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X125A CDC690
      CDC690
      ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 30mA 4X125A
      Τιμή
      427,17 €
      / τμχ
      427,17 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα