The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • ARF920D
    EAN
    3250611034773
    Συσκευασία
    1 τμχ

    AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 20A ARF920D

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 20A

    ARF920D

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

  • Δείτε περισσότερα (12)
    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία έλλειψης τάσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα
    • Πηνία υπέρ­τασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Μηχανικά εξαρ­τήματα υλικών προστασίας ισχύος
    • Πηνία έλλειψης τάσης
    • Πηνία εργασίας
    • Πηνία υπέρ­τασης
    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Βοηθητικές επαφές
    • Αντάπτορες ράγας DIN
    • Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας
    • LZ060

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΑΓΑΣ

      1,75 €  / τμχ*
    • MZ206

      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V AC

      42,30 €  / τμχ*
    • MZ204

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ203

      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC

      58,81 €  / τμχ*
    • MZ212

      ΠΗΝΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 230V AC

      66,62 €  / τμχ*
    • MZN176

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΑΥΤ. ΑΣΦ.

      3,83 €  / τμχ*
    • MZ202

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

      27,07 €  / τμχ*
    • MZ201

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1Α+1Κ

      25,01 €  / τμχ*
    • L061

      ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΨΟΥΣ ΧΑΜ. ΥΛΙΚΟ 15ΜΜ

      2,24 €  / τμχ*
    • KDN263AZ

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63Α 12M ΓΙΑ 4X ARFXXX

      14,60 €  / τμχ*
    • KDN263AZS

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63Α 10M ΓΙΑ 3X ARFXXX & ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΗ

      13,62 €  / τμχ*
    • KDN463BZ

      ΜΠΑΡΑ ΓΕΦ ΔΙΧΑΛ 1P+N 63Α 24M ΓΙΑ 8X ARFXXX

      54,77 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      20 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -25 °C
      24,80 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C
      24,36 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -15 °C
      23,92 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -10 °C
      23,47 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους -5 °C
      23,04 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C
      22,60 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 5 °C
      22,16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 10 °C
      21,73 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 15 °C
      21,29 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C
      20,85 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 25 °C
      20,41 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 30 °C
      20 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 35 °C
      19,53 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C
      19,10 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C
      18,66 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C
      18,20 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 55 °C
      17,78 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 60 °C
      17,34 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 65 °C
      16,90 A
    • Ονομαστικό ρεύμα στους 70 °C
      16,46 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC (IEC60898-1)
      6 kA
    • Τελική ικανότητα διακοπής Idm
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα διαρ­ροής Idn
      30 mA
    Αρχιτεκτονική
    • Καμπύλη
      B
    • Πόλοι
      1P+N
    Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1
      6 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη
      2 - 2 Nm
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      2,10 - 2,10 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών, δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    • Τύπος σύνδέσεων για υλικά ράγας
      quickconnect
    Ασφάλεια
    • Τύπος διαφορικής προστασίας
      A
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      500 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    Ισχύς
    • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
      6,08 W
    Συνθήκες χρήσης
    • Κλάση περιο­ρισμού ενέρ­γειας I²t
      3
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      4.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.000
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      53,20 mm
    • Βάθος
      70 mm
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ARF920D | Hager

      Εικόνα προϊόντος ARF920D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF920D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ARF920D

      AFDD ME ΡΕΛΕ ΔΙΑΡ. A 30MA & ΑΣΦΑΛ. 6kA B 20A

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Installation manual en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα