Goulottes d'installation

La gamme des goulottes d'installation GBD/GBA est une solution discrète et évolutive pour équiper un espace de travail en courants forts et faibles depuis un mur, près du sol ou en allège. Elle est compatible avec tout appareillage 45x45.

cheminement de câbles hager, tertiaire, goulottes

Caractéristiques
techniques

gamme de goulottes appareillables Hager

2 matières, 3 couleurs

PVC : blanc pure (RAL 9016) et noir (RAL 9011)
Aluminium : blanc pure (RAL 9016) et alu anodisé

 

1 à 3 compartiments, 4 dimensions en profondeur 50

50x85mm
50x100mm
50x130mm
50x160mm


Accessoires
angles variables

Pour une finition impeccable, les angles intérieurs et extérieurs variables de 83 à 140°, et les angles 3D permettent de s’adapter à toutes les architectures intérieures.

Clips de verrouillage
et joint de couvercle

Plus de sécurité pour le maintien des appareillages, quelle que soit la planéité du mur, et pour respecter l’IP40 obligatoire.



A découvrir également pour
vos chantiers tertiaires

Colonnes et colonnettes

L'équipement au plus près de l'utilisateur

 

Je découvre

Boîtes de sol

Pour les sols béton et planchers techniques

 

Je découvre

hager gallery, appareillage tertiaire, prise goulotte, prise colonne, prise usb

Appareillage mural gallery 45x45

Toutes les fonctions tertiaires

 

Je découvre