witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections XVP222SQF
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 7 produit(s) disponible(s) -
Commande de charge 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Gestionnaire d'énergie 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement22 kW
-
Puissance raccordée44 - 44 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
-
Courant assigné nominal64 A
-
Quantité des points de chargement2
-
Avec gestion de chargeNon
-
Nombre de prises domestiques1
-
Avec disjoncteur de protectionOui
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2
-
Hauteur680 mm
-
Largeur345 mm
-
Profondeur220 mm
-
Montage surMontage mural
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 400 V
-
MatériauAcier, Aluminium
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit XVP222SQF
Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + TE
PDF -
Manuel
Manuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-10-31
PDF35,06 MBManuel fr-FR 2025-10-09
PDF10,51 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB