Witty Park 2 Murale 2x 22kW, recharge simultanée de deux véhicules électriques. IP55, IK10, compatible OCPP, elle intègre deux prises T2S, un écran, un lecteur RFID, un TPE Payter Apollo, des compteurs MID et les protections
EAN
3250610089620
Conditionnement
1 Pièce
WP2 Murale 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections XVP222SYO
Prix
8 500,00 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Commande de charge 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance max. par point de chargement22 kW
-
Puissance raccordée44 - 44 kW
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
Courant électrique
-
Courant nominal IN64 A
Connectivité
-
Quantité des points de chargement2
Fonctions
-
Avec gestion de chargeNon
-
Protocole de communication ISO 15118 intégréOui
Equipement
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionOui
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
Raccordement
-
Type de connexion / priseType 2
Dimensions
-
Dimensions680 x 320 mm
-
Hauteur680 mm
-
Largeur320 mm
-
Profondeur220 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 50 °C
Tension
-
Tension nominale230 - 400 V
Matière
-
MatériauAcier, Aluminium
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XVP222SYO
Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + terminal de paiement
PDF -
Manuel
Manuel International 2026-07-09
PDF7,40 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-15
PDF396,85 kB
Plus de documentation