witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections XVG207SQF
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
câble pour borne de charge 2 produit(s) disponible(s) -
Commande de charge 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour piles rechargeables / accumulateurs / chargeurs 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires d'E-Mobility 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Puissance max. par point de chargement7,4 kW
-
Puissance raccordée44 - 44 kW
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie3
-
Courant nominal IN64 A
-
Quantité des points de chargement2
-
Avec gestion de chargeNon
-
Protocole de communication ISO 15118 intégréOui
-
Nombre de prises domestiques1
-
Avec disjoncteur de protectionOui
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
-
Type de connexion / priseType 2
-
Hauteur1 480 mm
-
Largeur345 mm
-
Profondeur210 mm
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesContrôle d'accès, Alarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Équipement d'alimentation pour véhicule électrique, Mode EVSE de l'énergie, Diagnostics généraux, Mode opérationnel, Source d'alimentation, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesMODBUS, OCPP, Custom
-
Volume de données journalier estimé1 MB - 10 MB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
-
Montage surFixation au sol
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Température de service-25 - 50 °C
-
Tension nominale230 - 400 V
-
MatériauAcier, Aluminium
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit XVG207SQF
Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE + on ground
PDF -
Manuel
Manuel International 2026-07-09
PDF7,40 MBManuel en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-10-31
PDF35,06 MB
Manuel fr-FR 2026-02-09
PDF35,07 MB -
Outil
Release 1.1.17.7 - 01.10.2026
ZIP16,24 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21
PDF294,64 kB