The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Bornes de recharge
  • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
  • Acces­soires pour bornes de recharge
  • XVA200
  • Bornes de recharge

Carte TIC (Télé-Information-Client) filaire pour borne de recharge XVR1xx XVA200

La carte TIC (Télé-Information-Client) pour borne de recharge XVR1xx, permet la liaison filaire entre le compteur électronique et la borne witty one pour la gestion dynamique de la puissance de recharge et des tarifs. Elle se raccorde à la borne via un emplacement dédié avec connectique sans fil. Sa fonction plug'n'play permet une configuration simplifiée et le paramétrage est réalisé par l'app HagerCharge via bluetooth. Le format de TIC et le type d'abonement du client sont autodétectés.
EAN
3250610103609
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
101,50 €
HT/ Pièce *
101,50 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Carte TIC (Télé-Information-Client) filaire pour borne de recharge XVR1xx

XVA200

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 6 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • XVP222S

    Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S

    7 000,00 € HT  / Pièce*
  • XVG222S

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

    7 500,00 € HT  / Pièce*
  • XVG222SQF

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + TE

    7 850,00 € HT  / Pièce*
  • XVP222SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + TE

    7 350,00 € HT  / Pièce*
  • XVG207SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE + on ground

    6 850,00 € HT  / Pièce*
  • XVP207SQF

    Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE

    6 500,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    88 mm
  • Profon­deur
    16 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH XVA200
PDF
Hager Rapport RoHS XVA200
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XVA200 | Hager France

    Image produit XVA200

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XVA200 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XVA200

    Carte option TIC filaire

    PDF
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-04

    PDF
    441,07 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTC320H - Module de COMMUNICATION avec entrées et sorties h3+ et serveur flow
    HTC320H
    Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
    Prix
    511,38 €
    HT/ Pièce *
    511,38 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    XEM470 - witty flow Gestionnaire d'autoconsommation PV et de pilotage de 1-7 witty solar
    XEM470
    Energy Management Controller flow
    Prix
    518,27 €
    HT/ Pièce *
    518,27 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    XEVA100 - witty accessoire Support de câble pour witty start ou witty share anthracite
    XEVA100
    Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite
    Prix
    76,41 €
    HT/ Pièce *
    76,41 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    XEVA410 - witty accessoire Kit de 3 cartes RFID Administrateur
    XEVA410
    EVCS accessoire Kit 3 badges RFID Admin.
    Prix
    51,44 €
    HT/ Pièce *
    51,44 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    XEV429 - Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
    XEV429
    Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025