The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • Acces­soires pour bornes de recharge
    • XEV428
    witty accessoire Socle à encastré pour la borne de recharge witty park 2
    EAN
    4012740897426
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Acces­soires pour bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées flow
    • Voir plus

    witty accessoire Socle à encastré pour la borne de recharge witty park 2 XEV428

    Prix
    194,18 €
    HT/ Pièce *
    194,18 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty accessoire Socle à encastré pour la borne de recharge witty park 2

    XEV428

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      175 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Acier inoxy­dable
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    Poids
    • Charge capa­ci­tive
      50 kg

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEV428
    PDF
    Rapport RoHS XEV428
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEV428 | Hager France

      Image produit XEV428

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV428 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEV428

      Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image NOTICE_BORNES_DE_CHARGE_MONTAGE_SUR_PIED_6LE002985C_FR_WEB | Hager France

      NOTICE_BORNES_DE_CHARGE_MONTAGE_SUR_PIED_6LE002985C_FR_WEB

      Mode d'emploi fr-FR 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
      Image NOTICE_BORNES_DE_CHARGE_MONTAGE_SUR_PIED_6LE005084C_EN_WEB | Hager France

      NOTICE_BORNES_DE_CHARGE_MONTAGE_SUR_PIED_6LE005084C_EN_WEB

      Mode d'emploi en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Guide d'installation

      Image Bornes-de-charge_XEV426 XEV428 EN | Hager France

      Bornes-de-charge_XEV426 XEV428 EN

      Guide d'installation en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
      Image Notice bornes de charge XEV426, XEV428_FR | Hager France

      Notice bornes de charge XEV426, XEV428_FR

      Notice pour montage sur pied d'une borne de charge

      PDF
      1,66 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS130 - Couvercle de finition witty one blanc traffic pour borne witty XVR1xx
      XVS130
      Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [prise]
      Prix
      104,08 €
      HT/ Pièce *
      104,08 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XEV429 - Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
      XEV429
      Borne de charge VE accessoire Câble M3T2/T1 32A 1P 5m
    • 3
      XVA135 - Pied double pour montage de deux bornes witty one/plus/pro
      XVA135
      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
      Prix
      507,39 €
      HT/ Pièce *
      507,39 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVA130 - Pieds simple pour montage d'une borne witty one/plus/pro
      XVA130
      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
      Prix
      485,80 €
      HT/ Pièce *
      485,80 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XEVA300 - Witty accessoire lot stickers IOT (face avant) (libre, à clé)
      XEVA300
      Witty accessoire lot stickers IOT (face avant) (libre, à clé)
      Prix
      46,09 €
      HT/ Pièce *
      46,09 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026