The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Bornes de recharge
    • witty park
    • XEV202C
    EAN
    4012740872706
    Conditionnement
    1 Pièce
    • witty park

    witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE XEV202C

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S M2TE RFID IP pour 1 VE

    XEV202C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires d'E-­Mo­bi­lity
    • XEV419

      Borne de charge VE accessoire Pied de fixation double XEV1xx XEV2xx

      855,43 € HT  / Pièce*
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      15,96 € HT  / Pièce*
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      37,24 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      22 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      3
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      1
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Type 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      480 mm
    • Largeur
      346 mm
    • Profon­deur
      233 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique

    Documents

    • Image produit

      Image XEV202C | Hager France

      Image produit XEV202C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV202C | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEV202C

      Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 IP

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice Hager  witty.eco & witty.premium FR-EN-DE | Hager France

      Notice Hager witty.eco & witty.premium FR-EN-DE

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      3,89 MB
      Image Notice utilisateur bornes witty | Hager France

      Notice utilisateur bornes witty

      Guide d'installation fr-FR 2020-06-22

      PDF
      1,49 MB
    • Annexe produit

      Image Fichier de paramétrage bornes Witty | Hager France

      Fichier de paramétrage bornes Witty

      Explication du fichier de paramétrage d'une borne de charge

      XLS
      49,50 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty

      PDF
      17,46 MB
      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty - Solutions et cas d'usages

      PDF
      3,87 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

      Guide de choix - Borne de charge

      witty

      PDF
      121,44 kB
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Fiche technique witty_XEV202C | Hager France

      Fiche technique witty_XEV202C

      Annexe technique (multi-produits) fr-FR 2017-10-20

      PDF
      186,87 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVG222SYO - WP2 Totem 2x 22kW, 2xT2S, IP55, IK10, OCCP, 4G, RFID, TPE, Ecran, Protections
      XVG222SYO
      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S + terminal de paiement
      Prix
      9 000,00 €
      HT/ Pièce *
      9 000,00 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XEV200 - witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID pour 1 VE
      XEV200
      Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
    • 3
      XVP207SQF - witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVP207SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE
      Prix
      6 744,67 €
      HT/ Pièce *
      6 744,67 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVG207SQF - witty park2 Borne totem IP55 IK10 2x7,4kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVG207SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x7kW + T2S + TE + on ground
      Prix
      7 107,85 €
      HT/ Pièce *
      7 107,85 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XVP222SQF - witty park2 Borne mural IP55 IK10 2x22kW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+Protections
      XVP222SQF
      Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S + TE
      Prix
      7 626,67 €
      HT/ Pièce *
      7 626,67 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026