Boîte simple Cubyko vide associable avec 2 embouts 1 entrée Gris IP55 WNA684
EAN
3250617174848
Conditionnement
10 Pièces
Prix
3,81 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 4 produit(s) disponible(s)
-
Interrupteur 41 produit(s) disponible(s)
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 30 produit(s) disponible(s)
-
Prise de courant 12 produit(s) disponible(s)
-
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 13 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionVertical
-
MontageEn saillie
Matière
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice pour Cubyco IP44 à IP55
Guide d'installation International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF106,47 kBDéclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Plus de documentation