Inter bipolaire Cubyko assoc. Blanc WNA008B
EAN
3250617175081
Conditionnement
1 Pièce
Prix
25,20 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
Traitement de surfaceLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutation2-pôles
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation