The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Section­neur porte fusible
    • Section­neurs et cartouches
    • LSN431
    EAN
    3250614120060
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Section­neurs et cartouches

    Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M voyant LSN431

    Prix
    27,92 €
    HT/ Pièce *
    27,92 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M voyant

    LSN431

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • KB163P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

      11,78 € HT  / Pièce*
    • KB963P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

      16,49 € HT  / Pièce*
    • KB163PG

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 18M

      13,62 € HT  / Pièce*
    • LB026

      kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association)

      3,33 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      76,50 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      76,90 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type de pôles
      1P
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      25 A
    • Courant nominal de la cartouche fusible
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      2
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 70 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      2,90 W
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Caté­gorie de surten­sion selon IEC 60947-1
      4
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP2X
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      1 - 16 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      1 - 16 mm²
    Fusible
    • Taille du fusible
      8.5 x 31.5
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH LSN431
    PDF
    Rapport RoHS LSN431
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LSN431 | Hager France

      Image produit LSN431

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LSN431 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LSN431

      Coupe-circuit 1P 25A 400V L32 1M avec voyant

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,53 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF425G - Cartouche Fusible cylindrique 14x51mm gG 25A 690V AC 80kA
      LF425G
      Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A
      Prix
      6,63 €
      HT/ Pièce *
      6,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LSN403 - Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3 modules
      LSN403
      Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M
      Prix
      55,62 €
      HT/ Pièce *
      55,62 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      L501PV
      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      Prix
      65,63 €
      HT/ Pièce *
      65,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      LF599G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      LF599G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      Prix
      13,24 €
      HT/ Pièce *
      13,24 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      LF580G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      LF580G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      Prix
      12,61 €
      HT/ Pièce *
      12,61 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026