The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Section­neur porte fusible
    • Section­neurs et cartouches
    • LB026
    EAN
    3250614123870
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Section­neurs et cartouches

    kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association) LB026

    Prix
    3,33 €
    HT/ Pièce *
    3,33 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association)

    LB026

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1 mm
    • Largeur
      1 mm
    • Profon­deur
      1 mm

    Documents

    • Image produit

      Image LB026 | Hager France

      Image produit LB026

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LB026 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LB026

      kit d'assemblage de coupe-circuit (pour 1 association)

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF425G - Cartouche Fusible cylindrique 14x51mm gG 25A 690V AC 80kA
      LF425G
      Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 25A
      Prix
      6,63 €
      HT/ Pièce *
      6,63 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LSN403 - Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3 modules
      LSN403
      Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M
      Prix
      55,62 €
      HT/ Pièce *
      55,62 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      L501PV
      Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
      Prix
      65,63 €
      HT/ Pièce *
      65,63 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      LF599G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      LF599G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 125A 500V AC 120kA
      Prix
      13,24 €
      HT/ Pièce *
      13,24 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      LF580G - Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      LF580G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
      Prix
      12,61 €
      HT/ Pièce *
      12,61 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026