Cartouche Fusible cylindrique pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA
EAN
3250614062735
Conditionnement
10 Pièces
Cartouche Fusible cylindrique 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA LF580G
Prix
12,61 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Fusible
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Taille du fusible22 x 58
Courant électrique
-
Courant nominal IN80 A
-
Pouvoir de coupure nominal I1 à 500 V AC IEC 60269-2120 kA
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée7,80 W
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1120 kA
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension nominale500 - 500 V
Architecture
-
CourbeC
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation