The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KB963P
    Barre de pontage 1P 63A à languette 10mm² marron 11modules
    EAN
    3250613720605
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre de pontage 1P 63A à languette 10mm² marron 11modules KB963P

    Prix
    16,49 €
    HT/ Pièce *
    16,49 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre de pontage 1P 63A à languette 10mm² marron 11modules

    KB963P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type de pôles
      1P
    Dimen­sions
    • Longueur
      195 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      415 - 415 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec broche
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      11

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KB963P
    PDF
    Rapport RoHS KB963P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KB963P | Hager France

      Image produit KB963P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KB963P | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KB963P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      261,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KBN663A - Barre de pontage 3P+N 63A à languette 10mm² 12modules pour bornes décalées
      KBN663A
      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module
      Prix
      39,54 €
      HT/ Pièce *
      39,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KZN029 - Bouchon gauche + bouchon droit pour barre 1P KBN863
      KZN029
      Bouchon gauche + bouchon droit pour barre 1P KBN863x
      Prix
      3,05 €
      HT/ Pièce *
      3,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KF84A - Borne de raccordement 1P fourche 1 câble 25mm²
      KF84A
      Borne de raccordement 1P fourche 1 câble 25mm²
      Prix
      10,46 €
      HT/ Pièce *
      10,46 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KF83B - Borne de raccordement 1P à languette pour 2 câbles 25mm²
      KF83B
      Borne de raccordement 1P languette 2x25mm²
      Prix
      17,37 €
      HT/ Pièce *
      17,37 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KZ021 - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
      KZ021
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
      Prix
      14,32 €
      HT/ jeu *
      14,32 €
      HT/ jeu *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026