KB163PG

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 18M
EAN
3250613720049
Quantité
1
Prix*
9,51 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      • 1 P
  • Compatibilité
    • Destiné aux références compatible
      • Modular devices
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      • 230 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      • 4 kV
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      • 63 A
  • Dimensions
    • Longueur
      • 228 mm
    • Pas
      • 17,8 mm
  • Alimentation
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
      • 1 phase
  • Matières
    • Couleur
      • marron
  • Installation, montage
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      • Non
  • Connexion
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      • Non
    • Type de connecteur
      • barre à languette
    • Type de connexion
      • cage à vis
  • Equipement
    • Nombre d'appareils pouvant être installés
      • 13
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      • concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Isolé
      • Oui
  • Identification
    • Mots clés
      • Pontage
      • Barre de pontage
      • Peigne électrique
      • Barre Ph/N
      • Barre disjoncteur

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2022