Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy HW1M410FE
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Position du commutateur des équipements auxiliaires 6 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 6 produit(s) disponible(s) -
Bobine à fermeture 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 10 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s) -
Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal1 000 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-255 kA
-
Tension assignée d'isolement1 000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12 000 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Nombre de pôles4
-
Type de boitierProduit complet
-
Temps de réponse à la fermeture45 ms
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HW1M410FE
Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1000A 4P Fixe pour TU sentinel Energy
PDF -
Guide d'installation
Consignes de sécurité
-
PDF159,14 kB
Manuel d'installation rapide
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF36,02 MB
Manuel d’installation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF56,14 MB -
Annexe produit
Table Modbus pour sentinel Energy
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Manuel
Catalogue technique
hw+ Disjoncteur ouvert HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Guide utilisateur
hw+ Communication Modbus sentinel Energy
PDF6,24 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Déclencheurs électroniques sentinel Energy
PDF16,13 MB
Manuel d’utilisation
hw+ Disjoncteurs ouverts HW1
PDF30,42 MB -
Fiche de données de sécurité
Guide de cybersécurité
hw+ Disjoncteurs sentinel Energy HW1, HW2 et HW4
PDF1,07 MB -
Guide
Manuel d’utilisation
h3+/hw+ Afficheur déporté HTD210H
PDF6,86 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA
Version du 1 Août 2025
PDF442,09 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 3 Avril 2023
PDF553,64 kB
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Version du 1 Août 2025
PDF436,86 kB